The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio da incasso IP44
    • WAA1102
    EAN
    3250610074367
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Montaggio da incasso IP44

    Set di guarnizioni per interruttore/pulsante, trasp. WAA1102

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Set di guarnizioni per interruttore/pulsante, trasp.

    WAA1102

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Caratteristiche tecniche principali

    Compatibilità trasversale

    Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Protezione IP44 con set di guarnizioni

    I set di guarnizioni garantiscono protezione IP44 per un'installazione sicura in ambienti umidi.

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Naturale
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230-250 V
    Serie
    • Altezza
      77,9 mm
    • Larghezza
      77,6 mm
    • Profon­dità
      24,2 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto
    • Related Systems
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration WAA1102
    PDF
    RoHS report WAA1102
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAA1102 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAA1102

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAA1102 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAA1102

      Set di guarnizioni per interruttore/pulsante, trasp.

      PDF
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2025-06-24 | Hager Italia

      File STEP International 2025-06-24

      STP
      8,95 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      1913 - Graffa di prolunga da innestare accessori
      1913
      Graffa di prolunga da innestare accessori
      Prezzo
      2,44 €
      / pezzo *
      2,44 €
      / pezzo *
    • 2
      1914 - Graffa di ricambio accessori
      1914
      Graffa di ricambio accessori
      Prezzo
      70,26 €
      / pezzo *
      70,26 €
      / pezzo *
    • 3
      186101 - Disco di blocco per commutatore a manopola per veneziane accessorio
      186101
      Disco di blocco per commutatore a manopola per veneziane accessorio
      Prezzo
      5,92 €
      / pezzo *
      5,92 €
      / pezzo *
    • 4
      294410 - Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare
      294410
      Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare
      Prezzo
      341,16 €
      / pezzo *
      341,16 €
      / pezzo *
    • 5
      294411 - Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas nero
      294411
      Regolatore luce universale a manopola,  Serie 1930/Glas nero
      Prezzo
      341,16 €
      / pezzo *
      341,16 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti