EAN
3250610092705
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
- Berker S.1 - Prodotti complementari
- Berker B.3 - Prodotti complementari
- Berker B.7 - Prodotti complementari
- Berker Q.1 - Prodotti complementari
- Berker Q.3 - Prodotti complementari
- Berker Q.7 - Prodotti complementari
- Berker K.1 - Prodotti complementari
- Berker K.5 - Prodotti complementari
- Berker R.1 - Prodotti complementari
- Berker R.3 - Prodotti complementari
- Berker Serie 1930 - Prodotti complementari
- Berker Serie Glas - Prodotti complementari
- Berker Serie R.classic - Prodotti complementari
- Vedi altro
Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari WDF4411
Prezzo
16,52 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (20)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 655 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connessione
-
Tipo di connettoreSenza
-
Numero di connessioni1
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino, Raccordo a vite
Serie
-
Altezza70 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità35 mm
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialeMetallo, Plastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF4411
Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-20
PDF343,46 kB
Più documentazione