L’interruttore bipolare per le serie civili Berker e Hager da 16 AX e 250 V è progettato per il comando e l’interruzione sicura dei circuiti elettrici in installazioni da incasso. Ideale per applicazioni residenziali e del terziario, assicura elevata affidabilità, supporta circuiti di illuminazione e controllo ed è predisposto per ottenere il grado di protezione IP44 con appositi accessori.
EAN
3250610093368
Marchio
Hager
Confezione
10 Pezzi
- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker S.1 - Controllo HVAC
- Montaggio ad incasso IP44
- Berker B.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.3 - Controllo HVAC
- Berker B.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.7 - Controllo HVAC
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Controllo HVAC
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Controllo HVAC
- Berker Q.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.7 - Controllo HVAC
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Controllo HVAC
- Berker K.5 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.5 - Controllo HVAC
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.1 - Controllo HVAC
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.3 - Controllo HVAC
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Berker R.8 - Controllo HVAC
- A.1 - Interruttori e pulsanti
- A.1 - Controllo HVAC
- A.8 - Controllo HVAC
- A.8 - Interruttori e pulsanti
- C.1 - Interruttori e pulsanti
- C.8 - Controllo HVAC
- C.8 - Interruttori e pulsanti
- Vedi altro
Interruttore bipolare 16 AX, 250 V WDE303212
Prezzo
41,16 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (65)Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 2 accessori disponibili -
Cornice 852 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 42 accessori disponibili -
Inserto luminoso per gamma serie civili 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1375 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione16 AX (200W LED (SBL))
-
Corrente nominale IN16 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RALSimile a RAL 7035
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP44 in combinazione con set di guarnizioni
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Testo
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione, Per fissaggio a vite
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
IlluminazionePer illuminazione e commutazione di controllo
-
PulsanteNo
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoBilanciere singolo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE303212
Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
PDF -
Dichiarazione di prestazione
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Più documentazione