Orologio per comando veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido 85741131
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 168 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione nominale12 - 12 V
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Potenza massima di commutazione0
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85741131
Orologio per comando veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2022-05-23
PDF1,61 MB
Manuale di installazione en-GB 2022-05-23
PDF1,62 MB
Manuale di installazione it-IT 2022-05-23
PDF1,63 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-15
PDF1023,58 kB