Inserto comfort veneziana Serie 1930/R.classic 85221101
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (6)Accessori associati
-
Isolatore relè persiane 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 56 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Profondità di installazione32 mm
-
Tipo di commutazioneCon 2 contatti relè bloccati reciprocamente in modo meccanico ed elettronico
-
Ingresso unità di estensioneCon ingressi di derivazione da 230 V per su, e giù
-
DerivazioneCollegamento di derivazioni pulsante per veneziane, inserti per veneziane, pulsanti a chiave per veneziane
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Potenza massima di commutazione2300 W
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85221101
Inserto comfort veneziana Serie 1930/R.classic
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Manuale di installazione
Manual for 8522110x - Blind insert comfort (DE, 2015-09)
Manuale di installazione de-DE 2012-06-27
PDF1,36 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (DE, 2012-06)
Manuale di installazione de-DE 2012-09-28
PDF1,49 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2012-07)
Manuale di installazione en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2015-09)
Manuale di installazione en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (IT, 2012-08)
Manuale di installazione it-IT 2012-09-28
PDF1,50 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-16
PDF253,73 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-16
PDF213,59 kB