Cornice tripla Serie 1930 bianco polare lucido WTD3300WG
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Disponibile anche in
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Lampada segnapasso per uso residenziale 4 accessori disponibili -
Elemento base per sensore di movimento 1 accessori disponibili -
Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino) 14 accessori disponibili -
Elemento centrale per telecomunicazioni 28 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Lampada segnapasso per uso residenziale
- Elemento base per sensore di movimento
- Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino)
- Elemento centrale per telecomunicazioni
- Pulsante
- Sensore di movimento
- Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- Cassetta portafrutti
- Scatola per la presa dell'antenna
- Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale
- Interruttore elettronico
- Comando veneziane
- Elemento di controllo
- Base per montaggio apparecchi da incasso
- Comando per impianti
- Dimmer
- Coperchio
- Piastra di supporto
- Interruttore/pulsante per veneziana
- Inserto per telecomunicazioni
- Presa
- Alimentatore USB
- Accessori/ricambi per termostato/cronotermostato
-
5104puls./spia lum. E10, contatto NA + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol. luc.
-
510401puls./spia lum. E10, contatto di chiusura + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero luc.
-
WTE5182BGpuls./spia lum. E10, contatto di chiusura + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero luc.
-
WTE5182WGpuls./spia lum. E10, contatto NA + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol. luc.
-
4587Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
4539Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
455401Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
4586Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
455501Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
4588Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
4538Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41073Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41076Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410766Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF41083Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF410862Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410863Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410866Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WTF4000BGPezzo centrale con finestra TAE Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
-
WTF4593PWPezzo c.le x presa TV tripla Serie 1930/Glas/R.classic bianco polare lucido
-
WTF4593BGPezzo centrale per presa TV tripla Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
-
WTF4592PWPezzo c.le x presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic bianco polare lucido
-
WTF4592BGPezzo centrale per presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
-
WTF4400WGPezzo centrale per passacavo Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
WTF4400BGPezzo centrale per passacavo Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
-
WTF4394PWInserto con pezzo centrale x miniconnettore Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
WTF4394BGInserto con pezzo centrale per miniconnettore Serie 1930/Glas nero lucido
-
WTF4108WGPezzo centrale x presa RJ universale doppio Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
WTF4108BGPezzo centrale per presa RJ universale doppio Serie 1930/Glas nero lucido
-
WTF4107WGPezzo centrale per presa RJ universale Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
WTF4107BGPezzo centrale per presa RJ universale Serie 1930/Glas nero lucido
-
WTF4000WGPezzo centrale con finestra TAE Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
1407Pezzo centrale per presa RJ universale Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
103921Pezzo centrale per presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
-
103920Pezzo c.le x presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic bianco polare lucido
-
450821Inserto con pezzo centrale per miniconnettore Serie 1930/Glas nero lucido
-
450820Inserto con pezzo centrale x miniconnettore Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
106421Pezzo centrale per presa TV tripla Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
-
384603Pulsante a manopola, contatto di commutazione Serie 1930/Glas/R.classic
-
383803Puls. a manop. di gruppo bipol. mors. d'ingr. separ. Serie 1930/Glas/R.classic
-
16402035Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic nero lucido
-
16402079Int. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
503601Pulsante, contatto di commutazione comando luci
-
503511Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V anello di supporto rotondo
-
WDE383803Puls. a manop. di gruppo bipol. mors. d'ingr. separ. Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDE384603Pulsante a manopola, contatto di commutazione Serie 1930/Glas/R.classic
-
WLN8010BGInt. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLN8010WGInt. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
WDE503511Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V anello di supporto rotondo
-
WDE503601Pulsante, contatto di commutazione comando luci
-
85341139Rilevatore di movimento 1, 1 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85341131Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85342139Rilevatore di movimento 2, 2 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85342131Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85342239Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85342231Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
-
85341239Rilevat. movim. IR comfort 1, 1m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85341231Rilevat. movim. IR comfort 1, 1m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
-
20302035Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero lucido
-
20302079Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
20342079Termost. cont. NA + mostr. x risc. a pavim Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
20342035Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie 1930/R.classic nero luc.
-
20262035Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero luc.
-
20262079Termostato cont. di commutaz. + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
20292079Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic bianco polare
-
20292035Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic nero
-
WLN5026BGTermostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero luc.
-
WLN5026WGTermostato cont. di commutaz. + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
WLN5029BGTermostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic nero
-
WLN5029WGTermostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic bianco polare
-
WLN5030BGTermostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLN5030WGTermostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
WLN5034BGTermostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie 1930/R.classic nero luc.
-
WLN5034WGTermost. cont. NA + mostr. x risc. a pavim Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
459410Presa TV quadrupla terminale Serieic
-
450210Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
451510Presa TV doppia scatola passante, 10 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
451515Presa TV doppia scatola passante, 15 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
451520Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
452210Presa TV tripla terminale Serieic
-
WDF4589Presa TV quadrupla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4592Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45921Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
WDF45922Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45923Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4593Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
1647Pezzo centrale con traversino Serie 1930 bianco polare lucido
-
164701Pezzo centrale con traversino Serie 1930 nero lucido
-
16476900Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana bianco polare
-
16476500Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana nero
-
WDW5000CHTraversino in cromo Serie 1930/Glas
-
WTW1000BGPezzo centrale con traversino Serie 1930 nero lucido
-
WTW1000PBGPezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana nero
-
WTW1000WBGPezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana bianco polare
-
WTW1000WGPezzo centrale con traversino Serie 1930 bianco polare lucido
-
85221101Inserto comfort veneziana Serie 1930/R.classic
-
85741139Orologio per comando veneziane R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85741131Orologio per comando veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85241139Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85241131Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85142139Modulo pulsante doppio Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85142131Modulo pulsante doppio Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85141139Mod. Puls. singolo Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85141131Modulo pulsante singolo Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
387603Interruttore a manopola Off/alternato 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
387703Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
387503Interruttore a manopola doppio 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
389303Interruttore a manopola bipolare 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
WDE387603Interruttore a manopola Off/alternato 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
WDE387703Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
294510Derivazione x regolat. luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare
-
294511Derivazione per regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas nero
-
294410Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare
-
294411Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas nero
-
85422101dimmer a pulsante universale doppio Serie 1930/R.classic
-
85421101Regolatore luce a pulsante (R, L) 2 fili / 3 fili Serie 1930/R.classic
-
85421201dimmer a pulsante universale singolo Serie 1930/R.classic
-
WTN4011BGRegolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas nero
-
WTN4011WGRegolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare
-
WTN4041BGDerivazione per regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas nero
-
WTN4041WGDerivazione x regolat. luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare
-
100920Inserto cieco con pezzo centrale Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
100921Inserto cieco con pezzo centrale Serie 1930/Glas nero lucido
-
67100920Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie 1930/Glas bianco pol. luc.
-
67100921Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie 1930/Glas nero lucido
-
WTF1001BGInserto cieco con pezzo centrale Serie 1930/Glas nero lucido
-
WTF1001BG1Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie 1930/Glas nero lucido
-
WTF1001PW1Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie 1930/Glas bianco pol. luc.
-
WTF1001WGInserto cieco con pezzo centrale Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
381103Commut. a manopola unipolare x venez. + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol.
-
381113Commut. a manopola unipol. x venez. unipol. + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero
-
381203Commut. a manopola bipolare x venez. + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol.
-
381213Commut. a manopola bipolare x venez. unipolare + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero
-
WTE6161BGCommut. a manopola unipol. x venez. unipol. + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero
-
WTE6161WGCommut. a manopola unipolare x venez. + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol.
-
WTE7261BGCommut. a manopola bipolare x venez. unipolare + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero
-
WTE7261WGCommut. a manopola bipolare x venez. + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol.
-
457209Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
-
457205Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
-
457309Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
-
457305Scatola di collegamento per altoparlanti stereo antracite opaco
-
WDF4800AT1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
-
WDF4800AT2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo antracite opaco
-
WDF4800PW1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
-
WDF4800PW2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
-
67657901Presa con spinotto di messa a terra Serie 1930/Glas nero lucido
-
WTS1800WGPresa con spinotto di messa a terra Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
WTS1800BGPresa con spinotto di messa a terra Serie 1930/Glas nero lucido
-
WTS1200WGPresa SCHUKO Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
WTS1200BGPresa SCHUKO Serie 1930/Glas nero lucido
-
676579Presa con spinotto di messa a terra Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
73415520Presa SCHUKO Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
73415521Presa SCHUKO Serie 1930/Glas nero lucido
-
7341442045Presa SCHUKO coperchio alta prot. e installaz. 45° Serie1930/R.Classic nero luc.
-
7341552045Presa SCHUKO Serie R.classic nero lucido
-
7341552089Presa SCHUKO Serie R.classic bianco polare lucido
-
WLS1400BGPresa SCHUKO Serie R.classic nero lucido
-
WLS1400WGPresa SCHUKO Serie R.classic bianco polare lucido
-
WLS1411BGPresa SCHUKO coperchio alta prot. e installaz. 45° Serie1930/R.Classic nero luc.
-
WTS1300BG1Presa SCHUKO Serie 1930/Glas nero lucido
-
WTS1300WG1Presa SCHUKO Serie 1930/Glas bianco polare lucido
-
WTS1411WGPresa SCHUKO coperch alta prot. e installaz. 45° Serie1930/R.Classic bia pol luc
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Numero di bande3
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeDuroplastica
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza80 mm
-
Larghezza222 mm
-
Profondità9 mm
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WTD3300WG
Cornice tripla Serie 1930 bianco polare lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Scopri di più su questa gamma di prodotti
-
5
-
1
WTD3100BGCornice singola Serie 1930 nero lucidoPrezzo14,31 €/ pezzo *14,31 €/ pezzo * -
2
WTD3371WGCornice terminale Serie 1930 bianco polare lucidoPrezzo18,56 €/ pezzo *18,56 €/ pezzo * -
3
WTD3200WGCornice doppia Serie 1930 bianco polare lucidoPrezzo40,64 €/ pezzo *40,64 €/ pezzo * -
4
WTD3191BGCornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 nero lucidoPrezzo14,31 €/ pezzo *14,31 €/ pezzo * -
5
100109Cornice singola a parete - Accessori a parete bianco polare lucidoPrezzo40,55 €/ pezzo *40,55 €/ pezzo *