Inserto di commutazione doppio Serie 1930/R.classic 85122201
EAN
4011334449775
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
256,82 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (6)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 44 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Illuminazione
-
Lampade LED dimmerabili da 230 V12 - 54 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
Testo
-
Principio regolazione luceImpostazione automatica del principio di regolazione luce in funzione del carico (processo autoDetect)
-
Ingresso unità di estensioneCon 2 ingressi di derivazione per pulsanti (contatto di chiusura) a un tasto
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 85122201
Inserto di commutazione doppio Serie 1930/R.classic
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (DE-IT, 2021-07)
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-04-20
PDF1,88 MB
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-03-24
PDF1,01 MB
Più documentazione