EAN
3250610091258
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Cornice tripla Serie R.classic bianco polare lucido WLD9300WG
Prezzo
62,52 €
/ pezzo
*
Disponibile anche in
Materiale
Colore prodotto - Bianco polare
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Elemento base per sensore di movimento 1 accessori disponibili -
Pezzo centrale per telecomunicazioni 16 accessori disponibili -
Sensore di movimento 8 accessori disponibili -
Scatola per la presa dell'antenna 7 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero posti3
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza80,70 mm
-
Larghezza222,70 mm
-
Profondità9,90 mm
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP44 in combinazione con set di guarnizioni
-
Resistenza agli urti IKIK05
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WLD9300WG
Cornice tripla Serie R.classic bianco polare lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Più documentazione