Inserto cieco con pezzo centrale Serie R.classic nero lucido 10092035
EAN
4011334377139
Marca
Berker
Confezione
20 Pezzi
Prezzo
45,23 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 24 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità9,40 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsSERIE R.CLASSIC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10092035
Inserto cieco con pezzo centrale Serie R.classic nero lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Più documentazione