EAN
3250610091012
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Set di guarnizioni per interruttore/pulsante R.Classic trasparente WDA1102
Prezzo
9,32 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 28 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 198 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreNaturale
Serie
-
Altezza78,30 mm
-
Larghezza70,10 mm
-
Profondità21,40 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
-
Related SystemsR.x, SERIE R.CLASSIC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA1102
Set di guarnizioni per interruttore/pulsante R.Classic trasparente
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni fr-FR, de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-20
PDF511,94 kB -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Più documentazione