The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio ad incasso IP44
    • 1848
    EAN
    4011334018728
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker S.1 - Prodotti complemen­tari
    • Montaggio ad incasso IP44
    • Berker B.3 - Prodotti complemen­tari
    • Berker B.7 - Prodotti complemen­tari
    • Berker Q.1 - Prodotti complemen­tari
    • Berker Q.3 - Prodotti complemen­tari
    • Berker Q.7 - Prodotti complemen­tari
    • Berker K.1 - Prodotti complemen­tari
    • Berker K.5 - Prodotti complemen­tari
    • Berker R.1 - Prodotti complemen­tari
    • Berker R.3 - Prodotti complemen­tari
    • Vedi altro

    Calotta protettiva per presa SCHUKO accessori grigio 1848

    Prezzo
    1,18 €
    / pezzo *
    1,18 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WDA3600
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Calotta protettiva per presa SCHUKO accessori grigio

    1848

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      34,50 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 1848
    PDF
    RoHS report 1848
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 1848 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 1848

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 1848 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 1848

      Calotta protettiva per presa SCHUKO accessori grigio

      PDF
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      10098919 - Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucid
      10098919
      Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucid
      Prezzo
      22,96 €
      / pezzo *
      22,96 €
      / pezzo *
    • 2
      10091919 - Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      10091919
      Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      22,96 €
      / pezzo *
      22,96 €
      / pezzo *
    • 3
      10098912 - Inserto cieco con pezzo centrale, avvitabile Berker S.1 bianco lucido
      10098912
      Inserto cieco con pezzo centrale, avvitabile Berker S.1 bianco lucido
      Prezzo
      22,96 €
      / pezzo *
      22,96 €
      / pezzo *
    • 4
      10091909 - Inserto cieco con pezzo centrale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      10091909
      Inserto cieco con pezzo centrale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      19,26 €
      / pezzo *
      19,26 €
      / pezzo *
    • 5
      10098982 - Inserto cieco con pezzo centrale Berker S.1 bianco lucido
      10098982
      Inserto cieco con pezzo centrale Berker S.1 bianco lucido
      Prezzo
      19,26 €
      / pezzo *
      19,26 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti