Set di guarnizioni x interruttore/pulsante a chiave Berker R.1/R.3 trasparente 10107800
EAN
4011334394273
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
9,09 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Placca 75 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 152 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza68 mm
-
Larghezza68 mm
-
Profondità18 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsR.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10107800
Set di guarnizioni x interruttore/pulsante a chiave Berker R.1/R.3 trasparente
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 10107800 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-04)
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21
PDF1,41 MB
Manual for 10107800 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-02-24
PDF1,11 MB
Più documentazione