EAN
3250610092521
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Graffa di ricambio accessori WDA3400
Prezzo
70,26 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 34 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio
Serie
-
Altezza12,50 mm
-
Larghezza12,60 mm
-
Profondità31 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA3400
Graffa di ricambio accessori
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Più documentazione