- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie Glas - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie R.classic - Sistemi per telecomunicazioni
- A.1 - Tecnologia di comunicazione
- A.8 - Tecnologia della comunicazione
- C.1 - Tecnologia della comunicazione
- C.8 - Tecnologia della comunicazione
- Vedere di più
Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione WDF410766
Prezzo
51,14 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (57)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1384 product.page.accessories.products-available
Accessori obbligatori
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione250 - 250 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
-
Con coperchio a cernieraNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale LSA+
Materiali
-
ColoreLight grey
-
MaterialeMetallo, Plastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale72 V
Corrente
-
Corrente nominale IN0,50 A
Serie
-
Profondità di installazione31 mm
-
Dimensioni apertura (L x A)71,0 x 71,0
Testo
-
UscitaCon presa inclinata a 45°
-
Condizioni di impiegoAdatto per PoE+
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
-
ProtezioneSenza schermatura
-
SchermaturaPrese schermate
-
Piastra di supporto/anello di supportoOcchiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi
-
Tipo di connessioneCon morsetti LSA +
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF410766
Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-19
PDF339,34 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF380,39 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24
PDF300,97 kB
Più documentazione