EAN
3250610090985
Marca
Hager
Confezione
20 Pezzi
Inserto cieco con pezzo centrale R.Classic nero lucido WLF1001BG
Prezzo
23,12 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 192 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità9,40 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsR.x, SERIE R.CLASSIC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WLF1001BG
Inserto cieco con pezzo centrale R.Classic nero lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Più documentazione