The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Serie 1930
    • Berker Serie 1930 - Applicazioni per hotel
    • WLN8010BG
    EAN
    3250610089668
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Tool software de-DE 2025-11-13 Tool software de-DE 2026-04-01
    • Berker Serie 1930 - Applicazioni per hotel
    • Berker Serie R.classic - Applicazioni per hotel
    • Vedi altro

    Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic nero lucido WLN8010BG

    Prezzo
    178,15 €
    / pezzo *
    178,15 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic nero lucido

    WLN8010BG

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 nero lucido
    14,81 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 50 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • WTD3372WG

      Cornice intermedia Serie 1930 bianco polare lucido

      23,58 €  / pezzo*
    • WTD7173GWG

      Cornice terminale in vetro Serie Glas

      83,72 €  / pezzo*
    • WTD7200GT

      Cornice in vetro doppia Serie Glas chiaro lucido

      162,29 €  / pezzo*
    • WTD7200GT2

      Serie Glas, telaio doppio vetro, per montaggio a parete in intercapedine

      93,30 €  / pezzo*
    • WTD7200GWG

      Cornice in vetro doppia Serie Glas

      178,53 €  / pezzo*
    • WLD9200AB

      Cornice doppia Serie R.classic alu/nero, alluminio anodizzato

      162,29 €  / pezzo*
    • WLD9300AB

      Cornice tripla Serie R.classic alu/nero, alluminio anodizzato

      235,34 €  / pezzo*
    • WTD7180GWG

      Cornice in vetro singola Serie Glas

      73,52 €  / pezzo*
    • WTD7172GT

      Cornice intermedia in vetro Serie Glas chiaro lucido

      83,25 €  / pezzo*
    • WTD7171GT

      Cornice terminale in vetro Serie Glas chiaro lucido

      76,06 €  / pezzo*
    • WTD7172GT2

      Cornice intermedia in vetro Serie Glas

      47,80 €  / pezzo*
    • WTD3372BG

      Cornice intermedia Serie 1930 nero lucido

      23,58 €  / pezzo*
    • WTD3371WG

      Cornice terminale Serie 1930 bianco polare lucido

      19,21 €  / pezzo*
    • WTD3371BG

      Cornice terminale Serie 1930 nero lucido

      19,21 €  / pezzo*
    • WTD3300WG

      Cornice tripla Serie 1930 bianco polare lucido

      64,49 €  / pezzo*
    • WTD3300BG

      Cornice tripla Serie 1930 nero lucido

      64,49 €  / pezzo*
    • WTD3200WG

      Cornice doppia Serie 1930 bianco polare lucido

      42,06 €  / pezzo*
    • WTD3200BG

      Cornice doppia Serie 1930 nero lucido

      42,06 €  / pezzo*
    • WTD3191WG

      Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 bianco polare lucido

      14,81 €  / pezzo*
    • WTD3191BG

      Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 nero lucido

      14,81 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente di contatto momen­tanea
      10 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Scheda per hotel
    • Numero di poli
      1
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      1500 W
    • Lampade fluorescenti in circuito duo
      1500 W
    Materiali
    • Colore
      Nero
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Tras­parente
      No
    • Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plas­tica)
      0
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      32 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      35 mm
    • Diametro
      70 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      0
    • Con contatto di feed­back
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    • Serie Compa­tibili
      Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Hotel card switch electronic, white glossy (essentials) (English)
    PDF
    562,12 kB
    REACH declaration WLN8010BG
    PDF
    RoHS report WLN8010BG
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WLN8010BG | Hager Italia

      Immagine del prodotto WLN8010BG

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WLN8010BG | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WLN8010BG

      Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic nero lucido

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31

      PDF
      3,79 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2026-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2026-03-30

      PDF
      469,05 kB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2026-04-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2026-04-01

      PDF
      469,53 kB
    • Tool software

      Immagine Tool software de-DE 2025-11-13 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2025-11-13

      URL
      Immagine Tool software de-DE 2026-04-01 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,18 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-02-25

      PDF
      281,55 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      1
    • 1
      WLN8010WG - Int. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
      WLN8010WG
      Int. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
      Prezzo
      178,15 €
      / pezzo *
      178,15 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti