Pezzo centrale x pulsante/spia luminosa E10 R.Classic bianco polare lucido WLF1054WG
Prezzo
11,21 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 168 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaE10
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Diametro da tagliare27,2 mm
Testo
-
Tipo di montaggioPezzo centrale per fissaggio a innesto
-
EtichettaturaSenza campo di scrittura
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Serie CompatibiliR.x, Serie R.classic
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WLF1054WG
Pezzo centrale x pulsante/spia luminosa E10 R.Classic bianco polare lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Più documentazione