- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.5 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- A.1 - Interruttori e pulsanti
- A.8 - Interruttori e pulsanti
- C.1 - Interruttori e pulsanti
- C.8 - Interruttori e pulsanti
- Vedi altro
Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A WDE510110
Prezzo
20,90 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (36)Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 903 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 V
Potenza
-
Potenza lampada ad incandescenza2 - 2 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza70,80 mm
-
Larghezza70,80 mm
-
Profondità30,10 mm
Connessione
-
Sezione del cavo1,5 - 2,5 mm²
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE510110
Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Più documentazione