Inserto relè 3 fili + ingresso per pulsante esterno Serie 1930/R.classic 85121201
EAN
4011334438212
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
158,81 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (16)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 190 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Controlli e indicatori
-
Utilizzabile con sensore di movimentoNo
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V2300 W
-
Lampade fluorescenti in circuito duo1000 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
Testo
-
Ingresso unità di estensioneCon ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) comando a un tasto e derivazione rilevatore di movimento
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 85121201
Inserto relè 3 fili + ingresso per pulsante esterno Serie 1930/R.classic
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-14
PDF260,76 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-14
PDF209,39 kB
Più documentazione