Mod. Puls. singolo Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido 85141139
EAN
4011334368496
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
43,82 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Accessori associati
-
Elemento di controllo 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 189 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale12 - 12 V
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
finitura superficialeLucido
-
TrattamentoNon trattato
-
MaterialeMateriale termoplastico
Compatibilità
-
Adatto per dimmerSÌ
-
Adatto per venezianeNo
-
Utilizzabile con interruttoreSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 85141139
Mod. Puls. singolo Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (DE-IT, 2022-04)
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2022-04-28
PDF412,49 kB
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Più documentazione