Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 R.Classic nero lucido WLF1054BG
Prezzo
12,66 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 194 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaE10
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Diametro da tagliare27,2 mm
Testo
-
Tipo di montaggioPezzo centrale per fissaggio a innesto
-
EtichettaturaSenza campo di scrittura
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsR.x, SERIE R.CLASSIC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WLF1054BG
Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 R.Classic nero lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Più documentazione