- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie Glas - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie R.classic - Sistemi per telecomunicazioni
- Vedi altro
Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco WDF4800AT1
Prezzo
40,05 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (22)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 654 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettorePresa per altoparlanti
-
Sezione del cavo10 - 10 mm²
-
Numero di connessioni1
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità45 mm
-
Profondità delle scatole da incasso32 mm
-
Profondità di installazione32 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino
Equipaggiamento
-
SchermatoNo
-
Con protezione polvereNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x, Serie 1930 / Serie Glas, SERIE R.CLASSIC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF4800AT1
Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-19
PDF336,27 kB
Più documentazione