The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Serie 1930
    • Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
    • WTS4155BM
    EAN
    3250610141625
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
    • Berker Serie Glas - Sistemi per telecomunicazioni
    • Vedi altro

    Presa di ricarica USB, C+C PD 20W, supporto tondo, antracite opaco WTS4155BM

    Disponibile a breve

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Presa di ricarica USB, C+C PD 20W, supporto tondo, antracite opaco

    WTS4155BM

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WTF4000BG
    WTF4000BG
    Pezzo centrale con finestra TAE Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
    27,60 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WTF4000WG
    WTF4000WG
    Pezzo centrale con finestra TAE Serie 1930/Glas bianco polare lucido
    27,60 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a vite
    • Tipo di connet­tore/s­pina USB
      CC
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’in­gresso
      196 - 253 V
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      40 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      32 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      32 mm
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      CC
    Equipag­giamento
    • Numero di uscite
      2
    Aces­sori
    • Con fusibile minia­turiz­zato
      SÌ
    • Con portaetichetta
      No
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      20 W
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,06 W
    Corrente
    • Corrente nominale
      0,2 A
    • Corrente d’uscita
      3000 mA

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - USB C+C PD 20W (English)
    PDF
    618,26 kB
    REACH declaration WTS4155BM
    PDF
    RoHS report WTS4155BM
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WTS4155BM | Hager Italia

      Immagine del prodotto WTS4155BM

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB 2025-11-28 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2025-11-28

      PDF
      1,05 MB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2025-11-28 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2025-11-28

      PDF
      1,05 MB
    • Manuale

      Immagine Manuale en-GB 2025-11-17 | Hager Italia

      Manuale en-GB 2025-11-17

      PDF
      11,90 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WTF4400WG - Pezzo centrale per passacavo Serie 1930/Glas bianco polare lucido
      WTF4400WG
      Pezzo centrale per passacavo Serie 1930/Glas bianco polare lucido
      Prezzo
      27,60 €
      / pezzo *
      27,60 €
      / pezzo *
    • 2
      WTF4593BG - Pezzo centrale per presa TV tripla Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
      WTF4593BG
      Pezzo centrale per presa TV tripla Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
      Prezzo
      27,60 €
      / pezzo *
      27,60 €
      / pezzo *
    • 3
      WTF4592BG - Pezzo centrale per presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
      WTF4592BG
      Pezzo centrale per presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
      Prezzo
      27,60 €
      / pezzo *
      27,60 €
      / pezzo *
    • 4
      WTF4592PW - Pezzo c.le  x presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic bianco polare lucido
      WTF4592PW
      Pezzo c.le x presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic bianco polare lucido
      Prezzo
      27,60 €
      / pezzo *
      27,60 €
      / pezzo *
    • 5
      WTF4108WG - Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Serie 1930/Glas bianco polare lucido
      WTF4108WG
      Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Serie 1930/Glas bianco polare lucido
      Prezzo
      27,50 €
      / pezzo *
      27,50 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti