- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie Glas - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie R.classic - Sistemi per telecomunicazioni
- A.1 - Tecnologia di comunicazione
- A.8 - Tecnologia della comunicazione
- C.1 - Tecnologia della comunicazione
- C.8 - Tecnologia della comunicazione
- Vedi altro
Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic WDF45921
Prezzo
54,14 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (75)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1403 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero posti1
-
Numero di moduli2
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Attenuazione
-
Attenuazione collegamento a 2150 MHz10,50 dB
-
Attenuazione collegamento a 860 MHz8 dB
-
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz7 dB
-
Attenuazione di passaggio a 860 MHz4 dB
Connessione
-
Tipo di connettorePresa passante
Frequenza
-
Larghezza di banda della frequenza5 - 2400 MHz
-
Tecnologia a banda larga5 - 2400 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite2
Materiali
-
MaterialeMetallo
-
Codice RAL7035
Serie
-
Profondità27,2 mm
-
Profondità di installazione40 mm
-
Profondità delle scatole da incasso27,2 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base
Testo
-
FunzioneHDTV compatibile
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
-
Piastra di supporto/anello di supportoOcchiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF45921
Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-27
PDF345,61 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF385,83 kB
Più documentazione