Termostato, cont. NA, + Pezzo c.le, crono, R.cl, 1930, bianco polare WLN5046WG
Prezzo
599,67 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per termostato/cronotermostato 1 accessori disponibili -
Cornice 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 140 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Impostazioni
-
Setpoint temperatura di confort5 - 30 °C
-
Intervallo di regolazione per il controllo della temperatura del pavimento10 - 42 °C
-
Intervallo di regolazione per il controllo della temperatura ambiente5 - 30 °C
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità46 mm
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V AC
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Max. corrente di commutazione10 A
Materiali
-
ColoreBianco polare
Potenza
-
Consumo di corrente in modalità stand-by1,20 W
Condizioni d'uso
-
Classe di efficienza energeticaIV (2%)
Equipaggiamento
-
Commutazione della differenza di temperatura0,50 K
-
Tipo di sondaSensore con resistenza
-
Tipo di displayLCD
-
Commutazione estate/invernoSÌ
-
Con sonda termica integrataSÌ
Funzioni
-
Con funzione antigeloSÌ
Schermo
-
Con indicazione della temperatura ambienteSÌ
Connessione
-
Tipo di sensore di temperatura esterno compatibileNTC 33000 Ω
Testo
-
Descrizione delle caratteristiche speciali dei termostati ambientePer il controllo temporizzato della temperatura ambiente, Per attuatori per valvole (NC) senza corrente, Con un sensore di temperatura esterno opzionale (NTC), può essere utilizzato anche per il controllo/monitoraggio della temperatura del pavimento
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WLN5046WG
Termostato, cont. NA, + Pezzo c.le, crono, R.cl, 1930, bianco polare
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2026-04-27
PDF6,97 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-15
PDF296,93 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25
PDF308,69 kB
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-US 2026-02-24
PDF282,29 kB
Più documentazione