Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie R.1/R.3 nero luc. 20342045
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
-
Corrente nominale IN16 A
-
Max. corrente di commutazione16 A
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
Tensione di rete230 V AC
-
Frequenza50 - 50 Hz
-
Setpoint temperatura di confort10 - 50 °C
-
ColoreNero
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità50,20 mm
-
Con displayNo
-
Commutazione della differenza di temperatura1 K
-
Tipo di termostatoRegolatore riscaldamento a pavimento
-
Tipo di sondaSonda riscaldamento a pavimento
-
Tipo di contatto1NO
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Tipo di controllo HVACRiscaldamento
-
Classe di efficienza energeticaI (1%)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 20342045
Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie R.1/R.3 nero luc.
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE, 2012-11)
Manuale di installazione de-DE 2012-10-31
PDF1,13 MB
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2012-11)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2012-10-31
PDF2,60 MB
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2020-11)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,34 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-13
PDF265,57 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-13
PDF265,49 kB