Presa italiana con messa a terra 10 A/16 A Serie 1930/R.classic Bianco pol. Luc. WLS6600PW1
Prezzo
85,94 €
/ pezzo
*
Disponibile anche in
Colore prodotto - Bianco
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente d’uscita10000 mA
-
Corrente nominale IN16 A
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 9016
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Serie
-
Profondità32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso32 mm
-
Profondità di installazione32 mm
Connessione
-
Tipo di connettorePresa italiana bipasso
-
Sezione del cavo1,5 - 2,5 mm²
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Posizione di montaggio/collegamentoDiritto
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Con montaggio ad artiglioNo
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Tipo di connettore/spina presaPresa italiana bipasso
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con spinotto di protezione rotondoSÌ
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
-
Pre-equipaggiato connessuno
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Protezione
-
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)SÌ
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Funzioni
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
Identificazione
-
Con serigrafiaNo
-
Serie CompatibiliSerie R.classic
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WLS6600PW1
Presa italiana con messa a terra 10 A/16 A Serie 1930/R.classic Bianco pol. Luc.
PDF -
Dichiarazione di prestazione
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-09
PDF180,32 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-20
PDF381,73 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF409,40 kB
Più documentazione