- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie Glas - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie R.classic - Sistemi per telecomunicazioni
- Vedi altro
Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione WDF410863
Prezzo
59,40 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (22)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 638 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione500 - 500 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite2
-
Con coperchio a cernieraNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale LSA+
Materiali
-
ColoreNero
-
MaterialeMetallo, Plastica
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale72 V
Corrente
-
Corrente nominale0,50 A
Serie
-
Profondità di installazione35 mm
Testo
-
UscitaCon uscita diritta
-
Condizioni di impiegoAdatto per PoE+
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite, Senza graffe a espansione
-
Porte logicheCat.6A iso, classe EA, schermato
-
ProtezioneCon coperchio antipolvere
-
Piastra di supporto/anello di supportoOcchiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi
-
Tipo di connessioneCon morsetti IDC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF410863
Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-20
PDF343,46 kB
Più documentazione