Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca R.Classic nero lucido WLF6651BG
Prezzo
210,54 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WTD3191BG
Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 nero lucido
14,81 €/ pezzo
product.page.accessories.associated-products
-
Etichette per apparecchiature ad uso residenziale 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 142 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 V
Potenza
-
Potenza assorbita1 W
-
Potenza lampada ad incandescenza0,5 - 0,5 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza70 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità50 mm
Connessione
-
Sezione del cavo2,50 - 2,50 mm²
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Funzioni
-
Utilizzabile come pulsanteNo
-
Serie CompatibiliR.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WLF6651BG
Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca R.Classic nero lucido
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB 2025-11-06
PDF385,81 kB
Manuale di installazione it-IT 2025-11-06
PDF382,72 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24
PDF365,92 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF311,54 kB
Più documentazione