Cornice singola a parete - Accessori a parete nero lucido WTD3110BG
Prezzo
40,55 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Base per montaggio apparecchi da incasso 4 accessori disponibili -
Adattatore canale 9 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 27 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeDuroplastica
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Numero di unità1
-
Altezza86 mm
-
Larghezza88 mm
-
Profondità36 mm
-
Profondità di installazione33,50 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoSÌ
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Montaggio suMontaggio a parete
Acessori
-
Con copertura del telaioNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsSerie 1930 / Serie Glas
-
Relativo alla serieSerie 1930
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WTD3110BG
Cornice singola a parete - Accessori a parete nero lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Più documentazione