Invito tubo a parete bianco polare WTA6200WG
Prezzo
6,17 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (18)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 30 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità35,30 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di passacavoEntrata tubo
Installazione, montaggio
-
Idoneo per l'installazione a pareteSÌ
Materiali
-
MaterialePlastica
-
TrattamentoNon trattato
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeSatinato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WTA6200WG
Invito tubo a parete bianco polare
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Più documentazione