Invito tubo a parete nero WTA6200BG
Prezzo
6,39 €
/ pezzo
*
Configura il prodotto
Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.
Tool software de-DE 2025-11-13
Strumenti apertiScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (24)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 25 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità36 mm
-
Altezza51,90 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di passacavoEntrata tubo
Installazione, montaggio
-
Idoneo per l'installazione a pareteSÌ
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
TrattamentoNon trattato
-
ColoreNero
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Finitura superficialeSatinato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WTA6200BG
Invito tubo a parete nero
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Più documentazione