Connettore per combinazioni multiple a parete bianco polare WTA6300WG
Prezzo
4,34 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità26,70 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di passacavoElemento di raccordo
Installazione, montaggio
-
Idoneo per l'installazione a pareteSÌ
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
TrattamentoNon trattato
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeSatinato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WTA6300WG
Connettore per combinazioni multiple a parete bianco polare
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Più documentazione