Piastra di fondo singola, Serie 1930 bianco polare WTA1700WG
Prezzo
16,58 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 32 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Larghezza85,50 mm
-
Altezza87,50 mm
Installazione, montaggio
-
Base per montaggio a parete2
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
TrattamentoNon trattato
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
Testo
-
StampaCon stampa
-
Tipo di montaggioAdatto al montaggio su fondo infiammabile
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WTA1700WG
Piastra di fondo singola, Serie 1930 bianco polare
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Più documentazione