Presa con spinotto di messa a terra Serie 1930/Glas bianco polare lucido WTS1800WG
Prezzo
44,24 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Disponibile anche in
Colore prodotto - Bianco polare
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 44 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente nominale16 A
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità43,60 mm
-
Numero di unità1
-
Profondità delle scatole da incasso31 mm
-
Profondità di installazione31,40 mm
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Sezione del cavo1,0 - 2,5 mm²
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Con montaggio ad artiglioSÌ
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite, Montaggio a uncino
-
Tipo di connettore/spina USBNorma francese NF
Equipaggiamento
-
Tipo di connettore/spina presaPin contatto di protezione
-
Inserto centrale ruotatoSÌ
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con spinotto di protezione rotondoSÌ
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Pre-equipaggiato connessuno
Porta / coperchio
-
Tipo di coperchioSenza coperchio
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Protezione
-
Con protezione dal contatto incrementataSÌ
-
Resistenza agli urti IKIK02
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Funzioni
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
Identificazione
-
Con stampaNo
-
Related SystemsSerie 1930 / Serie Glas
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WTS1800WG
Presa con spinotto di messa a terra Serie 1930/Glas bianco polare lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-19
PDF356,59 kB
Più documentazione