Derivazione per regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas nero WTN4041BG
Prezzo
244,27 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 58 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
MaterialePlastica
Serie
-
Asse del diametro4 mm
-
Profondità di installazione24 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità45 mm
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoInterruttore a pulsante e rotativo
Potenza
-
Potenza assorbita in stand-by0,30 W
Testo
-
Condizioni di impiegoPossibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetto a molla
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WTN4041BG
Derivazione per regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas nero
PDF -
Manuale
Manuale de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Più documentazione