Serie Glas, piastra centrale per int./puls., manopola, x montaggio a parete WTD7672GWG2
Prezzo
57,80 €
/ pezzo
*
Disponibile anche in
Colore prodotto - Bianco polare
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pezzo centrale per telecomunicazioni 12 accessori disponibili -
Interruttore e traversino 2 accessori disponibili -
Lampada segnapasso per uso residenziale 2 accessori disponibili -
Coperchio 4 accessori disponibili -
Inserto per telecomunicazioni 4 accessori disponibili -
Presa 7 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero posti1
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeVetro
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza80 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità5,80 mm
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Porta / coperchio
-
Tipo di copertura/cornicePezzo centrale
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Tool software
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Più documentazione