EAN
3250610090091
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Placca terminale in vetro x int./pulsante a manopola Serie Glas chiaro lucido WTD7671GT
Prezzo
89,36 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Disponibile anche in
Colore prodotto - Naturale
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Lampada segnapasso per uso residenziale 4 accessori disponibili -
Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino) 14 accessori disponibili -
Elemento centrale per telecomunicazioni 24 accessori disponibili -
Pulsante 4 accessori disponibili -
Scatola per la presa dell'antenna 10 accessori disponibili -
Elemento di controllo 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di bande1
Materiali
-
ColoreNaturale
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeVetro
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza75,50 mm
-
Larghezza80 mm
-
Profondità5,80 mm
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WTD7671GT
Placca terminale in vetro x int./pulsante a manopola Serie Glas chiaro lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Più documentazione