The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Serie 1930
    • Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
    • WTF4592BG
    EAN
    3250610090305
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    Tool software de-DE 2025-11-13 Tool software de-DE 2026-04-01
    • Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
    • Berker Serie Glas - Sistemi per telecomunicazioni
    • Vedi altro

    Pezzo centrale per presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido WTF4592BG

    Prezzo
    28,57 €
    / pezzo *
    28,57 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Pezzo centrale per presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido

    WTF4592BG

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Coas­siale
    • Numero di connes­sioni
      2
    Materiali
    • Colore
      Nero
    • Codice RAL
      9005
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Duroplas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      50 mm
    • Larghezza
      50 mm
    • Profon­dità
      7,30 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK02
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    • Serie Compa­tibili
      Serie 1930 / Serie Glas

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4592BG
    PDF
    RoHS report WTF4592BG
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WTF4592BG | Hager Italia

      Immagine del prodotto WTF4592BG

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WTF4592BG | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WTF4592BG

      Pezzo centrale per presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido

      PDF
    • Tool software

      Immagine Tool software de-DE 2025-11-13 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2025-11-13

      URL
      Immagine Tool software de-DE 2026-04-01 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WTF4108WG - Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Serie 1930/Glas bianco polare lucido
      WTF4108WG
      Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Serie 1930/Glas bianco polare lucido
      Prezzo
      28,46 €
      / pezzo *
      28,46 €
      / pezzo *
    • 2
      WDF4800PW1 - Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
      WDF4800PW1
      Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
      Prezzo
      41,45 €
      / pezzo *
      41,45 €
      / pezzo *
    • 3
      WDF41073 - Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
      WDF41073
      Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
      Prezzo
      37,99 €
      / pezzo *
      37,99 €
      / pezzo *
    • 4
      WTF4107WG - Pezzo centrale per presa RJ universale Serie 1930/Glas bianco polare lucido
      WTF4107WG
      Pezzo centrale per presa RJ universale Serie 1930/Glas bianco polare lucido
      Prezzo
      28,46 €
      / pezzo *
      28,46 €
      / pezzo *
    • 5
      WDF45923 - Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
      WDF45923
      Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
      Prezzo
      54,14 €
      / pezzo *
      54,14 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti