EAN
3250610090725
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Traversino in ottone Serie 1930/Glas WTW3000BA
Prezzo
59,90 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 18 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Materiali
-
ColoreOttone
-
Codice RAL1036
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeOttone
-
TrattamentoVerniciato, Zaponizzato
Serie
-
Altezza35 mm
-
Larghezza13 mm
-
Profondità16 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Connessione
-
Tipo di connettoreSenza
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento di controllo
-
Related SystemsSerie 1930 / Serie Glas
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WTW3000BA
Traversino in ottone Serie 1930/Glas
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Più documentazione