Commut. a manopola unipolare x venez. + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol. WTE6161WG
Prezzo
164,57 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Placca 12 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 44 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianeInterruttore a 1 poli
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente di commutazione10 A
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +35 °C
Testo
-
Tipo di commutazioneCon posizione 0
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Relativo alla serieSerie 1930, Serie Glas
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WTE6161WG
Commut. a manopola unipolare x venez. + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol.
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Più documentazione