Pezzo centrale ricambio presa schuko Serie 1930/Glas nero lucido WTS7100BG
Prezzo
16,10 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreNero
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialePlastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza45 mm
-
Larghezza45 mm
-
Profondità22 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connessione
-
Tipo di connettoreSenza
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Identificazione
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliSerie 1930 / Serie Glas
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WTS7100BG
Pezzo centrale ricambio presa schuko Serie 1930/Glas nero lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Più documentazione