Relè per il comando di due motori per montaggio su guida comando tapparelle 2919
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Frequenza50 - 50 Hz
-
Assorbimento di corrente durante il funzionamento10 mA
-
Corrente nominale4 A
-
Altezza d’installazione da guida DIN39 mm
-
Numero di moduli2,50
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 2919
Relè per il comando di due motori per montaggio su guida comando tapparelle
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (DE, 2009-10)
Manuale di installazione de-DE 2011-09-06
PDF796,88 kB
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (DE, 2023-10)
Manuale di installazione de-DE 2023-10-04
PDF279,83 kB
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)
Manuale di installazione en-GB 2011-09-06
PDF796,39 kB
Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)
Manuale di installazione en-GB 2023-10-04
PDF276,72 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF257,84 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF257,82 kB