Disco di blocco per commutatori a manopola per veneziane, progettato per garantire un funzionamento sicuro e preciso del comando. Compatto e robusto, è compatibile con diverse serie civili Berker e si integra facilmente negli impianti per il controllo di veneziane e tapparelle. Ideale come accessorio di completamento per applicazioni residenziali e professionali.
EAN
4011334018827
Marchio
Berker
Confezione
10 Pezzi
- Berker S.1 - Comando tende e tapparelle
- Montaggio ad incasso IP44
- Berker B.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker B.7 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.7 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.5 - Comando tende e tapparelle
- A.1 - Comandi per tapparelle e veneziane
- A.1 - Prodotti complementari
- A.8 - Comandi per tapparelle e veneziane
- A.8 - Prodotti complementari
- C.1 - Comandi per tapparelle e veneziane
- C.1 - Prodotti complementari
- C.8 - Comandi per tapparelle e veneziane
- C.8 - Prodotti complementari
- Vedi altro
Disco di blocco per commutatore a manopola per veneziane accessori 1861
Prezzo
6,13 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pezzo centrale per interruttore o pulsante 12 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 29 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza38 mm
-
Larghezza38 mm
-
Profondità8 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 1861
Disco di blocco per commutatore a manopola per veneziane accessori
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-09-29
PDF369,44 kB
Più documentazione