- A.1 - Interruttori e pulsanti
- A.1 - Comandi per tapparelle e veneziane
- A.1 - Standard Matter
- A.8 - Comandi per tapparelle e veneziane
- A.8 - Interruttori e pulsanti
- A.8 - Standard Matter
- C.1 - Comandi per tapparelle e veneziane
- C.1 - Interruttori e pulsanti
- C.1 - Standard Matter
- C.8 - Comandi per tapparelle e veneziane
- C.8 - Interruttori e pulsanti
- C.8 - Standard Matter
- Vedi altro
Pulsante + batteria, 1 canale, montaggio a parete, A.x/C.x WAC2010
Prezzo
134,20 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (34)Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 871 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN0
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA0
-
Numero di contatti NC0
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceSÌ
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Potenza
-
Perdita di potenza a IN0
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA0-0 V
-
Tensione di comando AC2,5 - 3 V
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoPulsante singolo
Alimentazione
-
Tensione di rete1 batteria al litio CR2430 3 V
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneAutoadesivo, Montaggio a parete
-
AccoppiabileSÌ
-
Standard di connettività MatterSÌ
Testo
-
Descrizione delle caratteristiche speciali dei pulsantiPulsanti Matter per attivare scene e automazioni nell'ecosistema Matter
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAC2010
Pulsante + batteria, 1 canale, montaggio a parete, A.x/C.x
PDF -
Manuale operativo
Manuale operativo en-GB 2026-06-08
PDF1,14 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21
PDF281,76 kB
Più documentazione