- Berker S.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker B.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker B.7 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.7 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.5 - Comando tende e tapparelle
- Berker R.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker R.3 - Comandi tende e tapparelle
- Berker R.8 - Comandi tende e tapparelle
- A.1 - Comandi per tapparelle e veneziane
- A.8 - Comandi per tapparelle e veneziane
- C.1 - Comandi per tapparelle e veneziane
- C.8 - Comandi per tapparelle e veneziane
- Vedi altro
Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle WDE383110
Prezzo
105,17 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (26)Accessori associati
-
Isolatore relè persiane 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 902 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
Finitura superficialeOpaco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianePulsante a 1 polo
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente di commutazione10 A
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +35 °C
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite, Senza graffe a espansione
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Relativo alla serieA.1 Materiale termoplastico, A.8 acciaio inox, A.8 Alluminio, A.8 Materiale termoplastico, A.8 vetro, B.3, B.7, C.1 Materiale termoplastico, C.8 acciaio inox, C.8 Alluminio, C.8 Materiale termoplastico, C.8 vetro, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, R.3, R.8, S.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE383110
Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24
PDF302,19 kB
Più documentazione