Pezzo centrale per presa RJ universale R.Classic/R. classic nero lucido WLF1007BG
Configura il prodotto
Tool software de-DE 2026-04-01
Strumenti apertiTool software de-DE 2025-11-13
Strumenti apertiScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 127 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tipo di connettoreUAE/IAE
-
Numero di connessioni1
-
ColoreNero
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza58,10 mm
-
Larghezza58,10 mm
-
Profondità14 mm
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Numero di moduli1
-
Serie CompatibiliR.x, Serie R.classic
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WLF1007BG
Pezzo centrale per presa RJ universale R.Classic/R. classic nero lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB