Pezzo centrale per presa RJ/TV universale Berker R.1 14452089
EAN
4011334439943
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
13,40 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 152 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Numero di connessioni4
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza58 mm
-
Larghezza58 mm
-
Profondità11 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER R.x
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 14452089
Pezzo centrale per presa RJ/TV universale Berker R.1
PDF
Più documentazione