- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni
- A.1 - Tecnologia di comunicazione
- A.8 - Tecnologia della comunicazione
- C.1 - Tecnologia della comunicazione
- C.8 - Tecnologia della comunicazione
- Vedi altro
Piastra supporto con alloggiam. verde singola x Modular Jack communicazione WDF4614G
Prezzo
12,75 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (53)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1341 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connessione
-
Tipo di connettoreJack modulare
-
Numero di connessioni1
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità13 mm
-
Dimensioni apertura (L x A)17,0 x 18,0
Materiali
-
ColoreVerde
-
Codice RALSimile a RAL 6029
-
MaterialeMetallo, Plastica
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF4614G
Piastra supporto con alloggiam. verde singola x Modular Jack communicazione
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF385,16 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24
PDF301,09 kB
Più documentazione