Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 bianco pol. luc. 20302089
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
-
Corrente nominale IN4 A
-
Max. corrente di commutazione10 A
-
Tensione nominale230-230 V
-
Tensione di rete230 V AC
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Setpoint temperatura di confort5 - 30 °C
-
ColoreBianco polare
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità47,20 mm
-
Con displayNo
-
Commutazione della differenza di temperatura0,50 K
-
Tipo di termostatoTermostato/regolatore di temperatura ambiente
-
Tipo di sondaBimetallo
-
Con riscaldatoreSÌ
-
Tipo di contatto1NC
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Tipo di controllo HVACRiscaldamento
-
Classe di efficienza energeticaI (1%)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 20302089
Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE, 2012-11)
Manuale di installazione de-DE 2012-10-24
PDF1,11 MB
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MB
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-13
PDF270,55 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-13
PDF268,89 kB